{
  "config_version": 1,
  "config_type": "specifications",
  "configuration": {
    "config.modbus_3_6.2": {
      "value": "deviceserial;IO1;other;1;1",
      "updated_at": "2024-10-01T06:10:32.265Z"
    },
    "config.modbus_3_6.3": {
      "value": "deviceserial;IO2;other;1;1",
      "updated_at": "2024-10-01T06:10:32.736Z"
    },
    "config.modbus_3_6.4-15": {
      "value": "deviceserial;Temperature;degree_celsius;1;5",
      "updated_at": "2024-10-01T06:10:33.241Z"
    },
    "config.modbus_3_4": {
      "value": "deviceserial;VolumeFlow;litre_per_second;1;10",
      "updated_at": "2024-10-01T06:10:33.731Z"
    },
    "config.modbus_3_2": {
      "value": "deviceserial;Totalizer;litre;1;10",
      "updated_at": "2024-10-01T06:10:34.087Z"
    }
  },
  "byte_order": "3",
  "unit_identifier": 0
}